(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,607円 ~ 38,393円  特別価格 
税込価格
34,768円 ~ 42,232円  特別価格 

【特長】・炭酸ガス用出口バルブ付のヒーター内蔵圧力調整器です。

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 流量(L/m):
    25
  • 入口圧力(MPa):
    12以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 適用流体記号:
    CO2
  • 電圧(V):
    100
  • 質量(g):
    1800
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

(i)ご注意

  • 本製品は、サイフォン管式ボンベに取付けて使用することはできません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
使用圧力(MPa)
低圧側圧力計(MPa)
電源プラグ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
0.6
2P

1個

31,730円

24,263

( 26,689円 )

4日目

0.6
1
2P

1個

31,607( 34,768円 )

15日目

0.4
0.6
3P

1個

38,393円

31,616

( 34,778円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭酸ガス用出口バルブ付のヒーター内蔵圧力調整器です。

(i)ご注意

  • 本製品は、サイフォン管式ボンベに取付けて使用することはできません。

商品情報

製品仕様

型番適用流体使用圧力電源プラグ
31C153ガス0.4MPa2P
31C154ガス0.6MPa2P
31C155ガス0.4MPa3P
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

        MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

        MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

          炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

          炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

            MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

            MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

              中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

              中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                  流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                  流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 31,607円 31,428円 53,036円 33,847円 37,321円 33,035円 84,820円 15,892円 14,999円 19,464円 23,269円 37,857円 14,105円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   25日目   4日目~   4日目~   4日目~   19日目   4日目~   15日目  
                            適用流体 ガス ガス ガス ガス ガス ガス - - - - ガス - ガス
                            流量(L/m) 25 25 - 25 25 20 - 25 - 25 3 25 25
                            入口圧力(MPa) 12以下 12以下 12以下 - 12以下 - 14.8以下 0.99以下 14.8以下 14.8以下 12以下 14.8以下 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 - - 25 - 25 25 25 25 25
                            入口継手 W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット 3/4-16UNF袋ナット - W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット -

                            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました