(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,428円 ~ 41,346円  特別価格 
税込価格
34,571円 ~ 45,481円  特別価格 

【特長】低圧側圧力計が0.6MPaと1MPaの炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    IN式
  • 入口圧力(MPa):
    12以下
  • 使用圧力(MPa):
    0.15
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 適用流体記号:
    CO2
  • 電圧(V):
    100
  • 質量(g):
    1800
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

(i)ご注意

  • 本製品は、サイフォン管式ボンベに取付けて使用することはできません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
低圧側圧力計(MPa)
電源プラグ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2P

1個

41,346円

31,617

( 34,779円 )

15日目

0.6
3P

1個

40,357円

33,233

( 36,556円 )

15日目

0.6
2P

1個

31,428( 34,571円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】低圧側圧力計が0.6MPaと1MPaの炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器です。

(i)ご注意

  • 本製品は、サイフォン管式ボンベに取付けて使用することはできません。

商品情報

製品仕様

型番適用流体低圧側圧力計電源プラグ
310041ガス0.6MPa2P
31C151ガス1MPa2P
31C152ガス0.6MPa3P
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

        流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

        流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

            ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

            ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

              配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

              配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                    ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                        ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                        ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 31,428円 31,607円 53,036円 14,999円 25,178円 27,885円 15,892円 71,428円 19,464円 37,857円 14,105円 76,425円 37,928円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   15日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   15日目   4日目~   25日目  
                            適用流体 ガス ガス ガス - - - - ガス - - ガス ガス ガス
                            流量(L/m) 25 25 - - 25 - 25 - 25 25 25 25 25
                            流量計方式 IN式 - - IN式 OUT式 IN式 OUT式 - OUT式 OUT式 - - -
                            入口圧力(MPa) 12以下 12以下 12以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 0.99以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下
                            使用圧力(MPa) 0.15 - - - - - - - - - - - -

                            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました