(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,142円
税込単価
117,856円

【仕様】・ブラス製高圧調整型の圧力調整器です。・付属品:Oリング×2個

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 入口圧力(MPa):
    30以下
  • 出口継手:
    Rc1/4
  • 圧力種類:
    超高圧
  • 質量(g):
    2100
  • 付属品:
    Oリング×2個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
使用圧力(MPa)
高圧側圧力計(MPa)
低圧側圧力計(MPa)
入口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C104

ボンベ取付・毒性腐食性ガスを除く
max16
25
25
W22(右)袋ナット

1個

107,142( 117,856円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブラス製高圧調整型の圧力調整器です。
・付属品:Oリング×2個

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ入口圧力使用圧力高圧側圧力計低圧側圧力計入口継手出口継手質量
31C104ガスボンベ取付・毒性腐食性ガスを除く30MPa以下max16MPa25MPa25MPaW22(右)袋ナットRc1/42100g

31C104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズの型番31C104のページです。
型番31C104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

    大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

    大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

      特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

      特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

        大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

        大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

          中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

          中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

            一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

            一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

              炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

              炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                  ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                  ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                    ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

                    ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

                      配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

                      配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

                        ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                        ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 107,142円 51,071円 71,428円 176,786円 26,070円 14,105円 16,785円 29,463円 32,885円 48,298円 15,892円 37,928円 19,464円
                            通常出荷日 25日目   14日目~   4日目   35日目   4日目~   15日目   15日目   15日目   4日目~   15日目~   15日目   25日目   4日目~  
                            適用流体 ガス - ガス ガス - ガス ガス ガス - ガス ガス ガス -
                            入口圧力(MPa) 30以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下 12以下 14.8以下 14.8以下 0.99以下 0.99以下 14.8以下 14.8以下
                            出口継手 Rc1/4 φ8.5ホース継手 - - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - - - φ8.5ホース継手
                            圧力種類 超高圧 高圧 高圧 高圧 - 高圧 - 高圧 高圧 - 低圧 - 高圧
                            質量(g) 2100 2500 3100 5000 300 1200 1200 1800 1900 800 1200 1300 1600

                            ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました