(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,249円 43,750円
税込単価
61,874円 48,125円

【特長】・ブラス製大流量用中圧調整型の圧力調整器です。・入口圧力(MPa):1...

詳細情報を確認する

  • 流量(L/m):
    300
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    2500
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

(i)ご注意

  • 本製品は指定ガス以外のガスに使用しないでください。
  • 使用圧力範囲は圧力計の最高目盛りの60%以下、または2/3以下の範囲です。それを超えると使用禁止範囲(安全弁作動範囲)となります。
  • 安全および性能維持のため日常点検・定期点検は必ず行ってください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
詳細タイプ
使用圧力(MPa)
低圧側圧力計(MPa)
入口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C074

水素
-
max1.5
2.5
W22(左)袋ナット

1個

56,249円

43,750

( 48,125円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラス製大流量用中圧調整型の圧力調整器です。
・入口圧力(MPa):14.8以下

(i)ご注意

  • 本製品は指定ガス以外のガスに使用しないでください。
  • 使用圧力範囲は圧力計の最高目盛りの60%以下、または2/3以下の範囲です。それを超えると使用禁止範囲(安全弁作動範囲)となります。
  • 安全および性能維持のため日常点検・定期点検は必ず行ってください。

カタログ

 

31C074で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズの型番31C074のページです。
型番31C074に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

      ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

      ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

        フィン付圧力調整器

        フィン付圧力調整器

          炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

          炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

              ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

              ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

                炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

                  ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                  ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                      大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                      大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                        炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8

                        炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8

                          特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                          特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 阪口製作所 ユタカ
                            通常価格 51,071円 14,105円 29,463円 71,275円 31,607円 32,885円 107,142円 31,428円 17,692円 84,820円 176,786円 27,670円 71,428円
                            通常出荷日 14日目~   15日目   15日目   8日目   4日目~   4日目~   25日目   4日目~   4日目~   25日目   35日目   7日目   4日目  
                            流量(L/m) 300 25 25 - 25 50 - 25 50 - 500 - -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 12以下 14.8以下 30以下 12以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 - 25 25 - 25 25 25 25 - -
                            出口継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 Rc1/4 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - - -
                            圧力種類 高圧 高圧 高圧 - - 高圧 超高圧 - 高圧 高圧 高圧 - 高圧

                            大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C069
                            31C071
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 詳細タイプ 使用圧力
                            (MPa)
                            低圧側圧力計
                            (MPa)
                            入口継手

                            51,071円

                            ( 56,178円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ガスAr、N2、Airの3種類から指定max3.56W22(右)袋ナット

                            51,071円

                            ( 56,178円 )
                            1個 あり

                            24日目

                            ガスAr、N2、Airの3種類から指定max1.52.5W22(右)袋ナット

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました