(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,820円
税込単価
93,302円

【仕様】・中流量用の流量計付二段式圧力調整器です。・入口圧力(MPa):14....

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    二段式
  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 低圧側圧力計(MPa):
    1
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    3500
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C062

酸素
100
0.5
O2

1個

84,820( 93,302円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中流量用の流量計付二段式圧力調整器です。
・入口圧力(MPa):14.8以下

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
31C062酸素二段式100L/m14.8MPa以下0.5MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手3500g

31C062で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズの型番31C062のページです。
型番31C062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

    二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

    二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

      炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

      炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

            流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

            流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

              ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

              ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                  汎用超小型調整器 YR-85

                  汎用超小型調整器 YR-85

                    アセチレン用調整器(逆火防止器付)

                    アセチレン用調整器(逆火防止器付)

                      ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                        酸素用調整器スタウト

                        酸素用調整器スタウト

                          配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                          配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 千代田精機 ユタカ 千代田精機 ユタカ
                            通常価格 84,820円 47,142円 37,321円 19,464円 25,178円 14,999円 37,857円 53,036円 19,700円 24,041円 27,885円 12,944円 15,892円
                            通常出荷日 25日目   5日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目   1日目   15日目   1日目   4日目~  
                            詳細タイプ 二段式 二段式 - 一段式 二段式 一段式 二段式 - - - 一段式 - -
                            流量計方式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 - - - IN式 - OUT式
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 12以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 12以下 - - 14.8以下 - 0.99以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 - 25 25 25 25 25 - - 25 - -
                            低圧側圧力計(MPa) 1 - 0.5 - - - 0.6 1 - - 0.6 - 0.6

                            中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました