(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C046
ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ アツリョクチョウセイキ

ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ 31C046

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,463円 25,394円
税込単価
32,409円 27,933円

【仕様】・二段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 詳細タイプ:
    二段式・毒性腐食性ガスを除く
  • 流量(L/m):
    25
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    1800
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

Loading...

31C046 の仕様・寸法情報

型番
使用圧力(MPa)
入口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C046

0.15
W22(右)袋ナット

1個

29,463円

25,394

( 27,933円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・二段式圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
31C046ガス二段式・毒性腐食性ガスを除く25L/m14.8MPa以下0.15MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手1800g
31C047ガス二段式・毒性腐食性ガスを除く25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手1800g
31C048ガス二段式・毒性腐食性ガスを除く25L/m14.8MPa以下0.25MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手1800g
31C049ガス二段式・毒性腐食性ガスを除く25L/m14.8MPa以下0.15MPaW21(左)袋ナットφ8.5ホース継手1800g
31C050ガス二段式・毒性腐食性ガスを除く25L/m14.8MPa以下0.2MPaW21(左)袋ナットφ8.5ホース継手1800g
31C051ガス二段式・毒性腐食性ガスを除く25L/m14.8MPa以下0.25MPaW21(左)袋ナットφ8.5ホース継手1800g

31C046で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズの型番31C046のページです。
型番31C046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

        流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

        流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

              炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

              炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                  特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                  特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                    ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                    ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                        二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                        二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                          MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                          MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 29,463円 14,105円 84,820円 25,178円 176,786円 32,885円 16,785円 14,999円 71,428円 107,142円 23,269円 47,142円 33,847円
                            通常出荷日 15日目   15日目   25日目   4日目~   35日目   4日目~   15日目   4日目~   4日目   25日目   19日目   5日目~   4日目  
                            適用流体 ガス ガス - - ガス - ガス - ガス ガス ガス - ガス
                            詳細タイプ 二段式・毒性腐食性ガスを除く 一段式・毒性腐食性ガスを除く 二段式 二段式 - 二段式 炭酸ガス用 一段式 調整型・毒性腐食性ガスを除く - 炭酸ガス用 二段式 MAGガス用
                            流量(L/m) 25 25 - 25 500 50 3 - - - 3 25 25
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 12以下 14.8以下 14.8以下 30以下 12以下 14.8以下 -
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 - 25 - - 25 25 25

                            ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C047
                            31C048
                            31C049
                            31C050
                            31C051
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力
                            (MPa)
                            入口継手

                            29,463円

                            ( 32,409円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.2W22(右)袋ナット

                            29,463円

                            ( 32,409円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.25W22(右)袋ナット

                            33,392円

                            ( 36,731円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.15W21(左)袋ナット

                            33,392円

                            ( 36,731円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.2W21(左)袋ナット

                            33,392円

                            ( 36,731円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.25W21(左)袋ナット

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました