(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3100102
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ リュウリョウケイツキアツリョクチョウセイキ

ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ 3100102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,769円
税込単価
44,846円

【仕様】・ボンベ取付型の流量計付二段式圧力調整器です。・流量計方式:OUT式

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    二段式
  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 低圧側圧力計(MPa):
    0.6
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    2300
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

型番

3100102 解除

Loading...

3100102 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3100102

アルゴン
0.25
Ar

1個

40,769( 44,846円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ボンベ取付型の流量計付二段式圧力調整器です。
・流量計方式:OUT式

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
3100102アルゴン二段式25L/m14.8MPa以下0.25MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2300g
31C038窒素二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2300g
31C039酸素二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2300g

3100102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズの型番3100102のページです。
型番3100102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

    ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

    ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

      ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

      ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

        流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

        流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

          二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

          二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

            流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

            流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

              流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

              流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                  MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                  MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                      ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                      ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                        大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                        大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                          炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                          炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 37,857円 27,885円 32,885円 14,999円 47,142円 25,178円 19,464円 84,820円 33,847円 31,607円 17,692円 176,786円 53,036円
                            通常出荷日 4日目~   15日目   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   25日目   4日目   4日目~   4日目~   35日目   4日目~  
                            詳細タイプ 二段式 一段式 二段式 一段式 二段式 二段式 一段式 二段式 MAGガス用 - 一段式・毒性腐食性ガスを除く - -
                            流量(L/m) 25 - 50 - 25 25 25 - 25 25 50 500 -
                            流量計方式 OUT式 IN式 - IN式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 - - - -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 12以下 14.8以下 14.8以下 12以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

                            ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C038
                            31C039
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            40,769円

                            ( 44,846円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            窒素0.2N2

                            37,857円

                            ( 41,643円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            酸素0.2O2

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました