(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C032
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ アツリョクチョウセイキ

ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ 31C032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,885円
税込単価
36,174円

【仕様】・ボンベ取付型の二段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 詳細タイプ:
    二段式
  • 流量(L/m):
    50
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    1900
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

Loading...

31C032 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
使用圧力(MPa)
低圧側圧力計(MPa)
入口継手
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C032

ヘリウム
0.2
0.3
W22(右)袋ナット
-

1個

32,885( 36,174円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ボンベ取付型の二段式圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

カタログ

 

Loading...

31C032で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズの型番31C032のページです。
型番31C032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

    ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

    ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

        ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

        ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

          ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

          ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

            ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

            ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

              ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

              ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                  ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

                  ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

                    ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                    ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                      特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                      特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                          容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

                          容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業
                            通常価格 32,885円 17,692円 14,105円 37,928円 29,463円 26,539円 76,425円 37,857円 42,857円 27,885円 71,428円 53,036円 23,795円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   15日目   25日目   15日目   14日目~   4日目~   4日目~   4日目~   15日目   4日目   4日目~   5日目  
                            商品タイプ ガス調節器 - - - - - - - - - - - ガス調節器
                            詳細タイプ 二段式 一段式・毒性腐食性ガスを除く 一段式・毒性腐食性ガスを除く 毒性腐食性ガスを除く 二段式・毒性腐食性ガスを除く 毒性腐食性ガスを除く - 二段式 毒性腐食性ガスを除く 一段式 調整型・毒性腐食性ガスを除く - -
                            流量(L/m) 50 50 25 25 25 25 25 25 25 - - - -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 12以下 -
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25 -

                            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            310012
                            31C031
                            31C033
                            31C034
                            31C035
                            31C036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 使用圧力
                            (MPa)
                            低圧側圧力計
                            (MPa)
                            入口継手 適用流体記号

                            32,885円

                            ( 36,174円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ヘリウム0.61W22(右)袋ナット-

                            38,462円

                            ( 42,308円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            ヘリウム0.060.1W22(右)袋ナット-

                            32,885円

                            ( 36,174円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            アルゴン0.40.6W22(右)袋ナットAir、Ar、N2

                            35,714円

                            ( 39,285円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            水素0.060.1W22(左)袋ナット-

                            37,115円

                            ( 40,827円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            水素0.20.3W22(左)袋ナット-

                            34,464円

                            ( 37,910円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            ヘリウム0.41W22(左)袋ナット-

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました