(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,885円 ~ 34,616円  特別価格 
税込価格
30,674円 ~ 38,078円  特別価格 

【仕様】・ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器です。・流量計方式:IN式

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    一段式
  • 流量計方式:
    IN式
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 低圧側圧力計(MPa):
    0.6
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    1600
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
入口継手
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルゴン
25
0.15
W22(右)袋ナット
Ar

1個

27,885円

25,096

( 27,606円 )

15日目

窒素
25
0.15
W22(右)袋ナット
N2

1個

27,885( 30,674円 )

15日目

酸素
25
0.15
W22(右)袋ナット
O2

1個

27,885円

22,656

( 24,922円 )

15日目

水素
30
0.15
W22(左)袋ナット
H2

1個

34,616円

26,470

( 29,117円 )

15日目

ヘリウム
30
0.15
W21(左)袋ナット
He

1個

34,616円

26,470

( 29,117円 )

15日目

アルゴン
25
0.2
W22(右)袋ナット
Ar

1個

27,885( 30,674円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器です。
・流量計方式:IN式

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

    ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

    ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

      ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

      ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

          ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

          ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

            流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

            流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

              流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

              流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                  大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                  大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                    炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                    炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                          MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                          MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 27,885円 37,857円 32,885円 19,464円 17,692円 25,178円 14,999円 84,820円 176,786円 23,269円 14,105円 31,607円 33,847円
                            通常出荷日 15日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   25日目   35日目   19日目   15日目   4日目~   4日目  
                            詳細タイプ 一段式 二段式 二段式 一段式 一段式・毒性腐食性ガスを除く 二段式 一段式 二段式 - 炭酸ガス用 一段式・毒性腐食性ガスを除く - MAGガス用
                            流量計方式 IN式 OUT式 - OUT式 - OUT式 IN式 OUT式 - - - - OUT式
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 12以下 14.8以下 12以下 -
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            低圧側圧力計(MPa) 0.6 0.6 - - - - - 1 - - - - -

                            ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました