(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,692円 ~ 18,328円
税込価格
19,461円 ~ 20,161円

【仕様】・ボンベ取付型一段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバ...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 詳細タイプ:
    一段式・毒性腐食性ガスを除く
  • 流量(L/m):
    50
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    1500
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
低圧側圧力計(MPa)
入口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
W22(右)袋ナット

1個

17,692( 19,461円 )

5日目

0.6
W22(左)袋ナット

1個

18,328( 20,161円 )

15日目

1
W22(左)袋ナット

1個

18,328( 20,161円 )

15日目

0.6
W22(右)袋ナット

1個

17,692( 19,461円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ボンベ取付型一段式圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

        ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

        ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

          流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

          流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

            ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

            ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

              大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

              大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                  中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                  中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                    小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

                    小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ

                        中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                        中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                          特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                          特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 17,692円 32,885円 14,105円 27,885円 14,999円 37,857円 176,786円 16,785円 26,070円 8,627円 23,269円 84,820円 71,428円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   15日目   15日目   4日目~   4日目~   35日目   15日目   4日目~   4日目~   19日目   25日目   4日目  
                            適用流体 ガス - ガス - - - ガス ガス - - ガス - ガス
                            詳細タイプ 一段式・毒性腐食性ガスを除く 二段式 一段式・毒性腐食性ガスを除く 一段式 一段式 二段式 - 炭酸ガス用 - - 炭酸ガス用 二段式 調整型・毒性腐食性ガスを除く
                            流量(L/m) 50 50 25 - - 25 500 3 - - 3 - -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 12以下 - - 12以下 14.8以下 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 - - - 25 25 -

                            ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました