(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C017
配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ リュウリョウケイツキアツリョクチョウセイキ

配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ 31C017

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,892円
税込単価
17,481円

【仕様】・配管用流量計付圧力調整器です。・流量計方式:OUT式

詳細情報を確認する

  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口圧力(MPa):
    0.99以下
  • 低圧側圧力計(MPa):
    0.6
  • 入口継手:
    3/4-16UNF袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    低圧
  • 質量(g):
    1400

Loading...

31C017 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C017

ガス
0.2
MAG・Ar/CO2

1個

15,892( 17,481円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・配管用流量計付圧力調整器です。
・流量計方式:OUT式

カタログ

 

31C017で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズの型番31C017のページです。
型番31C017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

          流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

          流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

              中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

              中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                  一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                  一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                        MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                        MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

                          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 15,892円 19,464円 31,607円 53,036円 14,999円 31,428円 84,820円 71,428円 14,105円 32,885円 26,070円 33,847円 25,178円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   25日目   4日目   15日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~  
                            流量(L/m) 25 25 25 - - 25 - - 25 50 - 25 25
                            流量計方式 OUT式 OUT式 - - IN式 IN式 OUT式 - - - OUT式 OUT式 OUT式
                            入口圧力(MPa) 0.99以下 14.8以下 12以下 12以下 14.8以下 12以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - - 14.8以下
                            低圧側圧力計(MPa) 0.6 - - 1 - - 1 - - - - - -
                            入口継手 3/4-16UNF袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット - - G1/4オス W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット

                            配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C018
                            31C019
                            31C020
                            31C021
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            15,892円

                            ( 17,481円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            アルゴン0.25Ar

                            15,892円

                            ( 17,481円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            アルゴン0.2Ar

                            15,892円

                            ( 17,481円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            窒素0.2N2

                            19,285円

                            ( 21,214円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            酸素0.2O2

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました