(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C014
流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ リュウリョウケイツキアツリョクチョウセイキ

流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ 31C014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,464円 18,025円
税込単価
21,410円 19,828円

【仕様】・流量計付の無変動型圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバ...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    一段式
  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    1600
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

Loading...

31C014 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C014

アルゴン
0.2
Ar

1個

19,464円

18,025

( 19,828円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・流量計付の無変動型圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

カタログ

 

31C014で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズの型番31C014のページです。
型番31C014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

    流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

    流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

      流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

      流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

        配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

        配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

          中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

          中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

            炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

              炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

              炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                  MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                  MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                        特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                          ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                          ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 19,464円 25,178円 14,999円 15,892円 84,820円 31,428円 53,036円 31,607円 33,847円 14,105円 37,857円 71,428円 27,885円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   25日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   15日目   4日目~   4日目   15日目  
                            詳細タイプ 一段式 二段式 一段式 - 二段式 - - - MAGガス用 一段式・毒性腐食性ガスを除く 二段式 調整型・毒性腐食性ガスを除く 一段式
                            流量(L/m) 25 25 - 25 - 25 - 25 25 25 25 - -
                            流量計方式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 OUT式 IN式 - - OUT式 - OUT式 - IN式
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 0.99以下 14.8以下 12以下 12以下 12以下 - 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 - 25 25 25 25 25 25 25 - 25

                            流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            310013
                            31C015
                            31C016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            19,464円

                            ( 21,410円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アルゴン0.25Ar

                            23,928円

                            ( 26,321円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            窒素0.2N2

                            23,928円

                            ( 26,321円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            酸素0.2O2

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました