(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C010
二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ リュウリョウケイツキアツリョクチョウセイキ

二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ 31C010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,142円
税込単価
51,856円

【仕様】・二連流量計付の二段式圧力調整器です。・流量計方式:OUT式

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    二段式
  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    2500
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

Loading...

31C010 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C010

アルゴン
0.25
Ar

1個

47,142( 51,856円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・二連流量計付の二段式圧力調整器です。
・流量計方式:OUT式

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
31C010アルゴン二段式25L/m14.8MPa以下0.25MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2500g
31C011アルゴン二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2500g
31C012窒素二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2500g
31C013酸素二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2500g

31C010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズの型番31C010のページです。
型番31C010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

        流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

        流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

          流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

          流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

            MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

            MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

              ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

              ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

                      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 47,142円 84,820円 37,857円 25,178円 14,999円 33,847円 32,885円 29,463円 19,464円 31,607円 31,428円 53,036円 14,105円
                            通常出荷日 5日目~   25日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   15日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   15日目  
                            詳細タイプ 二段式 二段式 二段式 二段式 一段式 MAGガス用 二段式 二段式・毒性腐食性ガスを除く 一段式 - - - 一段式・毒性腐食性ガスを除く
                            流量(L/m) 25 - 25 25 - 25 50 25 25 25 25 - 25
                            流量計方式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 - - OUT式 - IN式 - -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下 14.8以下 14.8以下 12以下 12以下 12以下 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

                            二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C011
                            31C012
                            31C013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            47,142円

                            ( 51,856円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            アルゴン0.2Ar

                            47,142円

                            ( 51,856円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            窒素0.2N2

                            47,142円

                            ( 51,856円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            酸素0.2O2

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました