(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C006
流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ リュウリョウケイツキアツリョクチョウセイキ

流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ 31C006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,178円
税込単価
27,696円

【仕様】・流量計付の二段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバー...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    二段式
  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    2000
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

Loading...

31C006 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C006

アルゴン
0.25
Ar

1個

25,178( 27,696円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・流量計付の二段式圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
31C006アルゴン二段式25L/m14.8MPa以下0.25MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2000g
31C007アルゴン二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2000g
31C008窒素二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2000g
31C009酸素二段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2000g

31C006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズの型番31C006のページです。
型番31C006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

      流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

      流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

          ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

          ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

            一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

            一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

              二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

              二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                  MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                  MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                        ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                          ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

                          ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 25,178円 84,820円 14,999円 19,464円 29,463円 14,105円 47,142円 176,786円 33,847円 32,885円 37,857円 76,425円 42,857円
                            通常出荷日 4日目~   25日目   4日目~   4日目~   15日目   15日目   5日目~   35日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            詳細タイプ 二段式 二段式 一段式 一段式 二段式・毒性腐食性ガスを除く 一段式・毒性腐食性ガスを除く 二段式 - MAGガス用 二段式 二段式 - 毒性腐食性ガスを除く
                            流量(L/m) 25 - - 25 25 25 25 500 25 50 25 25 25
                            流量計方式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 - - OUT式 - OUT式 - OUT式 - -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

                            流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C007
                            31C008
                            31C009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            25,178円

                            ( 27,696円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            アルゴン0.2Ar

                            25,178円

                            ( 27,696円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            窒素0.2N2

                            25,178円

                            ( 27,696円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            酸素0.2O2

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました