(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,999円 ~ 22,856円  特別価格 
税込価格
16,499円 ~ 25,142円  特別価格 

【仕様】・流量計付の一段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバー...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    一段式
  • 流量計方式:
    IN式
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 圧力種類:
    高圧
  • 質量(g):
    1400
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
入口継手
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
窒素
25
0.15
W22(右)袋ナット
N2

1個

14,999円

14,736

( 16,210円 )

15日目

酸素
25
0.15
W22(右)袋ナット
O2

1個

14,999円

14,736

( 16,210円 )

15日目

水素
30
0.15
W22(左)袋ナット
H2

1個

22,856円

19,999

( 21,999円 )

15日目

ヘリウム
30
0.15
W21(左)袋ナット
He

1個

22,856円

19,999

( 21,999円 )

15日目

アルゴン
25
0.2
W22(右)袋ナット
Ar

1個

14,999円

14,736

( 16,210円 )

15日目

アルゴン
25
0.15
W22(右)袋ナット
Ar

1個

14,999( 16,499円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・流量計付の一段式圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
31001アルゴン一段式25L/m14.8MPa以下0.15MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手1400g
31C001窒素一段式25L/m14.8MPa以下0.15MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手1400g
31C002酸素一段式25L/m14.8MPa以下0.15MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手1400g
31C003水素一段式30L/m14.8MPa以下0.15MPaW22(左)袋ナットφ8.5ホース継手1400g
31C004ヘリウム一段式30L/m14.8MPa以下0.15MPaW21(左)袋ナットφ8.5ホース継手1400g
31C005アルゴン一段式25L/m14.8MPa以下0.2MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手1400g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

    流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

    流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

          ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

          ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

            MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

            MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

              一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

              一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                二連流量計付ニ段式圧力調整器 FR-II Wシリーズ

                  炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                  炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                      ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

                      ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

                          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 14,999円 25,178円 84,820円 19,464円 37,857円 33,847円 14,105円 47,142円 31,607円 32,885円 26,539円 31,428円 176,786円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   25日目   4日目~   4日目~   4日目   15日目   5日目~   4日目~   4日目~   14日目~   4日目~   35日目  
                            詳細タイプ 一段式 二段式 二段式 一段式 二段式 MAGガス用 一段式・毒性腐食性ガスを除く 二段式 - 二段式 毒性腐食性ガスを除く - -
                            流量計方式 IN式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 - OUT式 - - - IN式 -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下 14.8以下 12以下 14.8以下 14.8以下 12以下 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            出口継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 -

                            流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました