(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マドコンライト(折りたたみコンテナー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-337-0734
マドコンライト(折りたたみコンテナー) マドコンライト(オリタタミコンテナー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,925円
税込単価
32,918円

【特長】・側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナ...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0734 解除

Loading...

型番折りたたみ時
3-337-0732枠/ブルー
側面/透明
530×366×71mm
3-337-0734
3-337-0736649×439×71mm
3-337-0738
商品情報を表示

3-337-0734 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0734

530×366×336
493×335×311
51.3
1パック(5個)

1個

29,925( 32,918円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。
・軽量、薄型で輸送効率がアップします。
・透明フタなので、上からも内容物を確認できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マドコンライト(折りたたみコンテナー)の型番3-337-0734のページです。
型番3-337-0734に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マドコンライト(折りたたみコンテナー)

マドコンライト(折りたたみコンテナー)

    ディスポカップラック

    ディスポカップラック

      小型コンテナーマンション

      小型コンテナーマンション

        薬包紙ケース (大・特大)

        薬包紙ケース (大・特大)

          メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン
          通常価格 6,555円 6,845円 24,500円 4,892円
          通常出荷日 6日目~   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ その他関連用品 ボトルキャリー その他関連用品 -
          材質 PP ステンレス スチール -

          マドコンライト(折りたたみコンテナー)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-337-0732
          3-337-0736
          3-337-0738
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          外寸法
          (mm)
          内寸法
          (mm)
          容量
          (L)
          内容量

          6,555円

          ( 7,211円 )
          1個 あり

          6日目

          530×366×336493×335×31151.31個

          7,790円

          ( 8,569円 )
          1個 あり

          6日目

          649×439×340600×405×313761個

          35,150円

          ( 38,665円 )
          1個 あり

          8日目

          649×439×340600×405×313761パック(5個)

          収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました