(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナインボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナインボックス

通常単価(税別)
7,315円
税込単価
8,047円

【特長】・自由に組み合わせて積み重ねできます。

詳細情報を確認する

型番

3-794-0270 解除

Loading...

型番引き出し外寸(mm)付属
3-794-026899×220×42仕切板1組
3-794-026999×220×65
3-794-0270152×220×65
3-794-0271312×220×42
3-794-0272152×220×136
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引き出し
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-794-0270

3-794-0270

2列2段
1個

1個

7,315( 8,047円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に組み合わせて積み重ねできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナインボックスの型番3-794-0270のページです。
型番3-794-0270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナインボックス

ナインボックス

    ピペット掛

    ピペット掛

      テーブルチェスト

      テーブルチェスト

        ラウンドピペットスタンド

        ラウンドピペットスタンド

          アルティア トールトレーユニット

          アルティア トールトレーユニット

            小型コンテナーマンション

            小型コンテナーマンション

              メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 7,315円 1,980円 1,380円 16,536円 101,679円 24,500円
              通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ その他関連用品 ピペット立て・収納 - マイクロピペット立て・チップ収納 その他関連用品 その他関連用品
              材質 PS ステンレス - PMMA スチール スチール
              サイズ(mm) 344×240×155 - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              ナインボックスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました