(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-337-0518
ステンレス保管庫 ステンレスホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
218,880円
税込単価
240,768円

上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。中棚上下各1段シリンダー錠、耐震固定金...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0518 解除

Loading...

型番高さ付属
3-337-05181750mm中棚上下各1段 シリンダー錠(上下)
耐震固定金具(上部・下部)
3-337-0519
商品情報を表示

3-337-0518 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0518

幅×奥行:1500×450
99
1台

1個

218,880( 240,768円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
中棚上下各1段シリンダー錠、耐震固定金具付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫の型番3-337-0518のページです。
型番3-337-0518に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫

ステンレス保管庫

    ステンレス吊戸棚(ガラス戸) ASシリーズ

    ステンレス吊戸棚(ガラス戸) ASシリーズ

      テーブルチェスト

      テーブルチェスト

        ステンレス吊戸棚 ASシリーズ

        ステンレス吊戸棚 ASシリーズ

          ステンレス平棚 FSシリーズ

          ステンレス平棚 FSシリーズ

            整理ケース

            整理ケース

              アルティア トールトレーユニット シャッター付

              アルティア トールトレーユニット シャッター付

                セフティーガード 高さ×ピッチ 30×30mm~80×80mm

                セフティーガード 高さ×ピッチ 30×30mm~80×80mm

                  ガロン瓶用積み重ねコンテナー

                  ガロン瓶用積み重ねコンテナー

                    メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 218,880円 37,044円 1,380円 34,104円 13,524円 23,828円 103,224円 6,080円 10,900円
                    通常出荷日 8日目   7日目~   1日目   7日目~   7日目~   9日目   1日目   1日目   3日目  
                    商品タイプ その他関連用品 - - - - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 -
                    材質 その他 - - - - - スチール PE -
                    材質詳細 SUS430 - - - - - - - -
                    内容量 1台 - - - - 1個 - - -

                    ステンレス保管庫のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-337-0519
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (mm)
                    質量
                    (kg)
                    内容量

                    272,840円

                    ( 300,124円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    幅×奥行:1500×600112-

                    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました