(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速スタンプミル

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速スタンプミル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,443,407円 1,361,710円
税込単価
1,587,748円 1,497,881円

【特長】・スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • サイズ(mm):
    320×356×790
  • 材質:
    うす・ハンマー:ジルコニア、カバー:シリコンゴム
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 質量(g):
    15000
  • 内容量:
    1台

型番

3-324-0034 解除

Loading...

型番ストロークタイマー
3-324-003460mm 100rpm(50Hz)
120rpm(60Hz)
最大60分
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ粉砕機サイズ(mm)320×356×790
材質うす・ハンマー:ジルコニア、カバー:シリコンゴム電源(V)AC100(50/60Hz)
質量(g)15000内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0034

1台

1個

1,443,407円

1,361,710

( 1,497,881円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。
・鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。
・粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高速スタンプミルの型番3-324-0034のページです。
型番3-324-0034に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速スタンプミル

高速スタンプミル

    ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

    ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

      高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

      高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

        ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

        ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

          粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

          粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

            高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

            高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

              自動乳鉢 ANM-150,200,140D

              自動乳鉢 ANM-150,200,140D

                ロータリークラッシャー

                ロータリークラッシャー

                  乾式粉砕機(チューブ式)

                  乾式粉砕機(チューブ式)

                    高速スタンプミル ANS-143PL/PS

                    高速スタンプミル ANS-143PL/PS

                      粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

                      粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

                        高耐摩耗ジルコニアYTZボール

                        高耐摩耗ジルコニアYTZボール

                          ジルコニアボール

                          ジルコニアボール

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン 大阪ケミカル コクゴ アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ニッカトー ケニス
                            通常価格 1,443,407円 399,162円 14,408円 3,500円 81,799円 480,000円 298,659円 176,400円 331,484円 463,781円 114,855円 18,534円 18,715円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   10日目   7日目~   11日目   11日目   9日目~   7日目   6日目~   14日目~  
                            商品タイプ 粉砕機 その他 - - 粉砕機 - 乳鉢 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 その他
                            サイズ(mm) 320×356×790 ローラー:φ25×300L - - - - 210X350X600~775 207×195×325 180×300×212 320×356×790 190×200×365 - -
                            材質 うす・ハンマー:ジルコニア、カバー:シリコンゴム - - - - - - ステンレスSUS304(接粉部) - - - - -
                            電源(V) AC100(50/60Hz) - - - - - - AC100(50/60Hz 1.2kW) 100~120/220~240(50/60Hz) AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz 700W) - -
                            質量(g) 15000 - - - - - - 7200 2800 15000 5500 - -

                            高速スタンプミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト