(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全カバー

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
47,000円 ~ 50,000円  特別価格 
税込価格
51,700円 ~ 55,000円  特別価格 

【特長】・ポットミル回転台用安全カバーです。・ANZ-52D用、ANZ-72D...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
適用本体:ANZ-52D(3-324-0042)
1個

1個

47,000( 51,700円 )

9日目

適用本体:ANZ-72D(3-324-0043)
1個

1個

50,000円

46,785

( 51,464円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ポットミル回転台用安全カバーです。・ANZ-52D用、ANZ-72D用があります。・扉を開けると運転を停止するりミットスイッチ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全カバー

安全カバー

    モーターアダプタ

    モーターアダプタ

      NC燃焼ボートカバー

      NC燃焼ボートカバー

        シャフトジェネレーター

        シャフトジェネレーター

          メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン
          通常価格 47,000円 98,500円 9,905円 208,110円
          通常出荷日 9日目   7日目   1日目~   8日目~  
          商品タイプ その他 その他 - その他
          内容量 1個 1個 - -

          ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました