(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス ワーリングブレンダー

ケニス ワーリングブレンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,625円
税込単価
101,888円

【特長】・用途で選べるバリエーション・700W(1馬力)の強力なブレンダーで、...

詳細情報を確認する

型番

3-324-0338 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ粉砕機サイズ(mm)190×200×190
回転数(rpm)低速:14000、高速:18000詳細タイプ2段階
電源(V)AC100(50/60Hz 700W)質量(g)4500
内容量1個 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0338

2段階
1個

1個

92,625( 101,888円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途で選べるバリエーション・700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケニス ワーリングブレンダーの型番3-324-0338のページです。
型番3-324-0338に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケニス ワーリングブレンダー

ケニス ワーリングブレンダー

    高速スタンプミルウス

    高速スタンプミルウス

      粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

      粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

        アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

        アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750

          高速スタンプミルハンマー

          高速スタンプミルハンマー

            ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

            ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

              エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-2

              エスエムテー 超音波分散機用 マイクロチップ MS-2

                メーカー ケニス 日陶科学 大阪ケミカル アズワン 日陶科学 ニッカトー 三商
                通常価格 92,625円 68,443円 81,799円 528円 15,423円 18,534円 96,000円
                通常出荷日 7日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   12日目  
                商品タイプ 粉砕機 粉砕機 粉砕機 - 粉砕機 粉砕機 -
                サイズ(mm) 190×200×190 - - - - - -
                回転数(rpm) 低速:14000、高速:18000 - 25000 - - - -
                電源(V) AC100(50/60Hz 700W) - - - - - -
                質量(g) 4500 - - - - - -

                ケニス ワーリングブレンダーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト