(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリークラッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリークラッシャー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176,400円 169,996円
税込単価
194,040円 186,996円

【特長】・少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。・30000rpmの超高速...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 容量(ml):
    900
  • サイズ(mm):
    207×195×325
  • 回転数(rpm):
    30000
  • 材質:
    ステンレスSUS304(接粉部)
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz 1.2kW)
  • 質量(g):
    7200
  • 内容量:
    1個

型番

3-324-0154 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0154

1個

1個

176,400円

169,996

( 186,996円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。
・30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。
・フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。
・コンパクトサイズでスペースをとりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリークラッシャーの型番3-324-0154のページです。
型番3-324-0154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリークラッシャー

ロータリークラッシャー

    小型高速粉砕器 WC-3

    小型高速粉砕器 WC-3

      自動乳鉢 ANM-150,200,140D

      自動乳鉢 ANM-150,200,140D

        小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)

        小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)

          フォースミル

          フォースミル

            高速スタンプミル

            高速スタンプミル

              ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

              ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

                ポットミル回転台

                ポットミル回転台

                  粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

                  粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm

                    高速スタンプミルハンマー

                    高速スタンプミルハンマー

                      メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス 日陶科学
                      通常価格 176,400円 92,150円 298,659円 104,760円 16,296円 1,443,407円 399,162円 235,125円 114,855円 15,423円
                      通常出荷日 11日目   7日目   7日目~   7日目   4日目   9日目   6日目   9日目   7日目   5日目~  
                      商品タイプ 粉砕機 - 乳鉢 - - 粉砕機 その他 その他 粉砕機 粉砕機
                      容量(ml) 900 - - - - - - - 1000 -
                      サイズ(mm) 207×195×325 - 210X350X600~775 - - 320×356×790 ローラー:φ25×300L - 190×200×365 -
                      回転数(rpm) 30000 - 100/120(乳棒部)・6/7(乳鉢部) - - - - 20~390 低速:14000、高速:18000 -
                      材質 ステンレスSUS304(接粉部) - - - - うす・ハンマー:ジルコニア、カバー:シリコンゴム - - - -

                      ロータリークラッシャーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました