(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホモジナイザー 89×161×270mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホモジナイザー 89×161×270mm

通常単価(税別)
333,249円
税込単価
366,574円

【特長】・専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャフトジェネレーターは別売です。

型番

3-325-0076 解除

Loading...

型番モーター入力/出力最大処理粘度表示付属
3-325-0076500/400W5000mPasLED表示USBケーブル
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-325-0076

1台

1個

333,249( 366,574円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。
・ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。
・回転数を表示するディスプレイ付です。
・タイマー機能を搭載しています。
・別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。

(i)ご注意

  • シャフトジェネレーターは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホモジナイザー 89×161×270mmの型番3-325-0076のページです。
型番3-325-0076に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホモジナイザー 89×161×270mm

ホモジナイザー 89×161×270mm

    フードプロセッサー

    フードプロセッサー

      乾式粉砕機(チューブ式)

      乾式粉砕機(チューブ式)

        マイクロプレートシェーカー NP-804

        マイクロプレートシェーカー NP-804

          電動式砕氷機

          電動式砕氷機

            ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

            ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

              ビオラモ超音波ホモジナイザー

              ビオラモ超音波ホモジナイザー

                ポットミル回転台

                ポットミル回転台

                  メーカー ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス
                  通常価格 333,249円 9,400円 331,484円 161,802円 103,338円 399,162円 11,528円 238,000円
                  通常出荷日 11日目   1日目~   11日目   6日目   1日目   6日目   1日目   9日目  
                  商品タイプ ホモジナイザー - 粉砕機 その他 - その他 ホモジナイザー その他
                  サイズ(mm) 89×161×270 - 180×300×212 外形:W305×D200×H125mm - ローラー:φ25×300L - -
                  回転数(rpm) 3000~25000 無段階変速 - 5000~25000 - - - - 20~390
                  電源(V) AC100~120(50/60Hz) - 100~120/220~240(50/60Hz) - - - - AC100(45W)
                  質量(g) 3000 - 2800 - - - - -

                  ホモジナイザー 89×161×270mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました