(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポットミル回転台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポットミル回転台

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
247,000円 222,670円
税込単価
271,700円 244,937円

【特長】・ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。・オプション...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 回転数(rpm):
    20~390
  • 電源(V):
    AC100(45W)
  • 内容量:
    1台

型番

3-324-0043 解除

Loading...

型番タイマーローラー耐荷重適合ポット
3-324-00421分~最大99時間59分
または連続運転
40φ×25cm
(ゴム部分)
20kg9~18cmφ 1個用
3-324-004340φ×30cm
(ゴム部分)
12~30cmφ 1個用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-324-0043

3-324-0043

460×420×490
21000
1台

1個

247,000円

222,670

( 244,937円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。
・オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポットミル回転台の型番3-324-0043のページです。
型番3-324-0043に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポットミル回転台

ポットミル回転台

    日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

    日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S

      ポットミル回転台 ANZシリーズ

      ポットミル回転台 ANZシリーズ

        ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

        ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

          高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

          高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

            ロータリークラッシャー

            ロータリークラッシャー

              ポットミル回転台 ANZ-100S

              ポットミル回転台 ANZ-100S

                ガーデンシュレッダー GSシリーズ

                ガーデンシュレッダー GSシリーズ

                  ポットミル回転台 NTシリーズ

                  ポットミル回転台 NTシリーズ

                    乾式粉砕機(チューブ式)

                    乾式粉砕機(チューブ式)

                      メーカー ケニス 日陶科学 アズワン 東京硝子器械 コクゴ ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス
                      通常価格 238,000円 349,793円 184,845円 399,162円 480,000円 176,400円 349,793円 49,340円 175,773円 331,484円
                      通常出荷日 9日目   8日目   8日目   6日目   10日目   11日目   8日目   8日目   17日目~   11日目  
                      商品タイプ その他 ポットミル その他 その他 - 粉砕機 ポットミル 粉砕機 その他 粉砕機
                      回転数(rpm) 20~390 170~600/200~700(50Hz/60Hz) 20~400 - - 30000 - - - 5000~25000
                      電源(V) AC100(45W) - - - - AC100(50/60Hz 1.2kW) - - - 100~120/220~240(50/60Hz)
                      内容量 1台 - - - - 1個 - - - 1台

                      ポットミル回転台のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-324-0042
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (mm)
                      質量
                      (g)
                      内容量

                      238,000円

                      ( 261,800円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      410×320×22014000-

                      ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました