(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンポット 湿式・乾式に対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-324-0479
ナイロンポット 湿式・乾式に対応 ナイロンポット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210,700円
税込単価
231,770円

【特長】・高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。・湿式・乾式に対応し...

詳細情報を確認する

型番

3-324-0479 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-324-0479 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0479

10000
外寸:290φ×290
1個

1個

210,700( 231,770円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。
・湿式・乾式に対応しています。
・コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンポット 湿式・乾式に対応の型番3-324-0479のページです。
型番3-324-0479に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンポット 湿式・乾式に対応

ナイロンポット 湿式・乾式に対応

    ナイロンポット NPNシリーズ

    ナイロンポット NPNシリーズ

      ポリイミド球

      ポリイミド球

        ジルコニアボール

        ジルコニアボール

          アルミナ焼成用容器

          アルミナ焼成用容器

            ジルコニアYTZボール(粉砕)

            ジルコニアYTZボール(粉砕)

              ルツボ(リクライト・SiC)

              ルツボ(リクライト・SiC)

                メノー乳鉢(乳棒付き)浅型・深型

                メノー乳鉢(乳棒付き)浅型・深型

                  アルミナ乳鉢(乳棒付)

                  アルミナ乳鉢(乳棒付)

                    メノー乳鉢(深型)

                    メノー乳鉢(深型)

                      メノー乳鉢(浅型)

                      メノー乳鉢(浅型)

                        ナイロン6ポットミル

                        ナイロン6ポットミル

                          高耐摩耗ジルコニアYTZボール

                          高耐摩耗ジルコニアYTZボール

                            メーカー ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン ニッカトー アズワン アズワン レオナ アズワン アズワン アズワン ニッカトー
                            通常価格 90,160円 105,840円 9,006円 18,715円 3,600円 18,534円 14,065円 7,216円 3,855円 15,940円 9,478円 61,111円 18,534円
                            通常出荷日 11日目   1日目~   8日目   14日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~  
                            商品タイプ ポットミル ポットミル ポットミル その他 - 粉砕機 - 乳鉢 乳鉢 乳鉢 乳鉢 - 粉砕機
                            内容量 1個 - - 1箱 - - - - - - - - -

                            ナイロンポット 湿式・乾式に対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-324-0475
                            3-324-0477
                            3-324-0478
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            90,160円

                            ( 99,176円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            1000外寸:150φ×150-

                            115,640円

                            ( 127,204円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            3000外寸:200φ×200-

                            156,800円

                            ( 172,480円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            5000外寸:240φ×240-

                            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました