(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジルコニアボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジルコニアボール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1箱

型番

3-324-0198 解除

Loading...

型番3-324-01973-324-01983-324-0199
かさ密度6g/cm3
化学組成ZrO2+HfO2 94.7%
許容差±0.15mm
硬さ1250HV10
耐摩耗特性
(秀>優>良>可)/BaTiO3粉砕
耐摩耗特性
(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕
耐摩耗特性
(秀>優>良>可)/Al2O3
耐摩耗特性
(秀>優>良>可)/SiO2
耐摩耗特性
(秀>優>良>可)/空ずり
内容量1kg
破壊靭性6Mpa√m
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0198

直径:1.75
1箱

1個

19,000( 20,900円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。
・磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。
・高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。
・高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。
・高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジルコニアボールの型番3-324-0198のページです。
型番3-324-0198に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジルコニアボール

ジルコニアボール

    ジルコニアYTZボール(粉砕)

    ジルコニアYTZボール(粉砕)

      ジルコニアボール YTZシリーズ

      ジルコニアボール YTZシリーズ

        ナイロンポット 湿式・乾式に対応

        ナイロンポット 湿式・乾式に対応

          ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

          ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

            粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm

            粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm

              粉砕ボール ジルコニア製

              粉砕ボール ジルコニア製

                メーカー ケニス ニッカトー ケニス ケニス ニッカトー コクゴ コクゴ
                通常価格 18,715円 18,534円 17,558円 90,160円 18,534円 23,832円 21,177円
                通常出荷日 14日目~   6日目   14日目~   11日目   3日目~   10日目   10日目  
                商品タイプ その他 粉砕機 その他 ポットミル 粉砕機 - その他
                内容量 1箱 - 1kg 1個 - - -

                ジルコニアボールのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-324-0197
                3-324-0199
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                内容量

                19,380円

                ( 21,318円 )
                1個 あり

                19日目

                直径:1.25-

                18,715円

                ( 20,587円 )
                1個 あり

                14日目

                直径:2.3-

                ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました