(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンワイパー【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
602円
税込単価
662円

【特長】・繊維を高圧水流で絡合させることで、繊維の脱落を抑えた低発塵タイプの不...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • サイズ(mm):
    250×250
  • メーカー型番:
    SF-30C
  • 形態:
    変則6ツ折
  • 材質詳細:
    レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン

型番

3-334-0368 解除

Loading...

型番形態
3-334-0368メッシュ 変則6ツ折
3-768-0649
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0368

1セット(100枚)

1パック

100個入り

602( 662円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維を高圧水流で絡合させることで、繊維の脱落を抑えた低発塵タイプの不織布ワイパーです。
・スタンダードグレード(メッシュタイプ)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンワイパーの型番3-334-0368のページです。
型番3-334-0368に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンワイパー

クリーンワイパー

    無塵布

    無塵布

      ミクロスター WS 240 100枚入

      ミクロスター WS 240 100枚入

        ミクロスター

        ミクロスター

          アズワン AH1003極細ワイプ

          アズワン AH1003極細ワイプ

            AH1003極細ワイプ 3サイズ

            AH1003極細ワイプ 3サイズ

              ミクロスター

              ミクロスター

                ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                  ミラクルワイプ 2サイズ

                  ミラクルワイプ 2サイズ

                    メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン 小津産業 アズワン テックスワイプ
                    通常価格 602円 11,550円 20,900円 21,355円 161,666円 175,833円 21,355円 5,524円 27,191円
                    通常出荷日 4日目   8日目~   1日目   1日目~   10日目   10日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ 不織布ウエス - - - - - - - -
                    サイズ(mm) 250×250 - - - - - - - -
                    メーカー型番 SF-30C - - - - - - - -
                    形態 変則6ツ折 - - - - - - - -
                    材質詳細 レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン - - - - - - - -

                    クリーンワイパーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました