(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌ロールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-155-0420
滅菌ロールバッグ メッキンロールバッグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,555円
税込単価
7,211円

【特長】・滅菌バッグのフィルム面(フィルム間)にインジケーターが印刷されており...

詳細情報を確認する

型番

3-155-0420 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-155-0420 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0420

50×200000
1個

1個

6,555( 7,211円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌バッグのフィルム面(フィルム間)にインジケーターが印刷されており、変色と滅菌物の確認が同時に行えます。
・オートクレーブ滅菌後、「AC済」の文字が褐色で現れます。EOガス滅菌後、三角マークがピンクからブルーに変わります。
・フィルムに5cm間隔でカットの目安線が付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌ロールバッグの型番3-155-0420のページです。
型番3-155-0420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌ロールバッグ

滅菌ロールバッグ

    簡易滅菌用パウチ

    簡易滅菌用パウチ

      滅菌ロールバッグ SLシリーズ

      滅菌ロールバッグ SLシリーズ

        滅菌表示付オートクレーブバッグ

        滅菌表示付オートクレーブバッグ

          メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン
          通常価格 6,555円 5,000円 10,864円 17,000円
          通常出荷日 7日目~   1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 滅菌表示テープ・ラベル 滅菌用袋 滅菌用袋 滅菌用袋
          内容量 1個 - - -

          滅菌ロールバッグのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-155-0421
          3-155-0422
          3-155-0423
          3-155-0424
          3-155-0425
          3-155-0426
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          内容量

          9,025円

          ( 9,928円 )
          1個 あり

          7日目

          70×200000-

          13,015円

          ( 14,317円 )
          1個 あり

          9日目

          100×200000-

          19,285円

          ( 21,214円 )
          1個 あり

          7日目

          150×200000-

          24,890円

          ( 27,379円 )
          1個 あり

          9日目

          200×200000-

          29,260円

          ( 32,186円 )
          1個 あり

          9日目

          250×200000-

          19,570円

          ( 21,527円 )
          1個 あり

          9日目

          310×100000-

          滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました