(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小物用カスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小物用カスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,670円 ~ 18,335円
税込価格
19,437円 ~ 20,169円

【特長】・小物の滅菌に適した小型カストです。・穴はスライド式でふさぐことも可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 高さ(mm):
    80
  • 詳細タイプ:
    小型カスト
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番材質仕様
3-342-0735ステンレスSUS304穴あり
3-342-0736
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
255
105
1個

1個

17,670( 19,437円 )

11日目

270
140
1個

1個

18,335( 20,169円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物の滅菌に適した小型カストです。
・穴はスライド式でふさぐことも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小物用カスト

小物用カスト

    小物用カスト Cシリーズ

    小物用カスト Cシリーズ

      小物用カスト SS

      小物用カスト SS

        オートクレーブ滅菌対応シリコンマット

        オートクレーブ滅菌対応シリコンマット

          メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン
          通常価格 17,670円 12,804円 10,185円 9,405円
          通常出荷日 11日目   8日目   8日目   1日目  
          商品タイプ その他 その他 - その他
          高さ(mm) 80 - - 20
          詳細タイプ 小型カスト カスト - -
          内容量 1個 - - -

          高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました