(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルクレーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-155-0154
パーソナルクレーブ パーソナルクレーブ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
267,215円 240,520円
税込単価
293,937円 264,572円

【特長】・手動開閉式の小型オートクレーブ。・設置スペースをとらないコンパクトな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。

型番

3-155-0154 解除

Loading...

型番タイプタイマー安全装置最高使用圧力使用温度範囲重量付属(ステンレスかご)有効寸法(mm)
3-155-0154卓上型0~99分59秒空焚防止装置 過圧安全スイッチ
安全弁 安全ブレーカー 等
0.18MPa110~125℃
(110~125℃まで1℃刻みで設定可)
16kg210φ×200mm 1個230φ×220 10L
3-155-0155床置型24kg210φ×400mm 1個230φ×460 20L
商品情報を表示

3-155-0154 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-155-0154

3-155-0154

370
300
400
1個

1個

267,215円

240,520

( 264,572円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動開閉式の小型オートクレーブ。
・設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。
・デジタルコントローラーにより1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。
・医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。

(i)ご注意

  • 本製品は研究用です。医療用には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーソナルクレーブの型番3-155-0154のページです。
型番3-155-0154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルクレーブ

パーソナルクレーブ

    サイエンスオートクレーブ(4L)

    サイエンスオートクレーブ(4L)

      乾熱滅菌器

      乾熱滅菌器

        簡易滅菌用パウチ

        簡易滅菌用パウチ

          小型ガラスビーズ滅菌器

          小型ガラスビーズ滅菌器

            滅菌容器

            滅菌容器

              乾熱滅菌器 NDSシリーズ

              乾熱滅菌器 NDSシリーズ

                工程管理用殺菌カード

                工程管理用殺菌カード

                  メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン
                  通常価格 267,215円 205,823円 106,646円 5,000円 62,700円 19,813円 197,878円 4,000円
                  通常出荷日 11日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目~   19日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 高圧蒸気滅菌器 高圧蒸気滅菌器 滅菌器 滅菌用袋 滅菌器 滅菌缶 滅菌器 滅菌表示テープ・ラベル
                  電源 単相100V 単相100V - - - - - -
                  内容量 1個 - - - 1台 - - -

                  パーソナルクレーブのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-155-0155
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  (mm)
                  奥行
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  内容量

                  328,611円

                  ( 361,472円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  370300730-

                  高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました