(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型スタンド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,925円 ~ 12,255円
税込価格
12,018円 ~ 13,481円

【特長】・スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースで...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番横棒材質支柱付属
3-346-0120角パイプ(回転しません)ステンレス(SUS304)13φ×500mm×2本ステンレス製ムッフSS×2個
3-346-0121
3-346-0122
3-346-0123
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500×500×200×90
1個

1個

10,925( 12,018円 )

7日目

500×500×300×90
1個

1個

11,685( 12,854円 )

7日目

800×500×200×90
1個

1個

11,400( 12,540円 )

7日目

800×500×300×90
1個

1個

12,255( 13,481円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。
・横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型スタンド

角型スタンド

    アズワン ヒータースタンド

    アズワン ヒータースタンド

      スタンドセット(クランプ回転式)

      スタンドセット(クランプ回転式)

        クロスムッフ

        クロスムッフ

          カラーラボジャッキ用補助プレート

          カラーラボジャッキ用補助プレート

            フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

            フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

              ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

              ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

                メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン レオナ テラオカ 東京硝子器械
                通常価格 10,925円 1,000円 6,221円 1,367円 18,750円 13,400円 13,490円
                通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                商品タイプ スタンド - スタンド - - - -
                内容量 1個 - - - - - -

                実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました