(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金ラボジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-346-0436
アルミ合金ラボジャッキ アルミゴウキンラボジャッキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,153円
税込単価
12,268円

【特長】・上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです

詳細情報を確認する

型番

3-346-0436 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番型式天板×座伸縮範囲静止荷重材質天板厚
3-346-0435AJ-15150×150mm60~270mm60kg上下板/パンタグラフ:アルミ合金
その他:鋼
2.5mm
 
商品情報を表示

3-346-0436 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮範囲(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
板厚(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0436

65~315
200
200
65~315
天板厚:3.5
1台

1個

11,153( 12,268円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金ラボジャッキの型番3-346-0436のページです。
型番3-346-0436に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金ラボジャッキ

アルミ合金ラボジャッキ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

      ラボジャッキ 250×250ラチェット式

      ラボジャッキ 250×250ラチェット式

        ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

        ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

            ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

            ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

              カラーラボジャッキ(ノブハンドル式)

              カラーラボジャッキ(ノブハンドル式)

                カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                  ラボジャッキ(ラチェット式)25kg

                  ラボジャッキ(ラチェット式)25kg

                    ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

                    ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式

                      メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 ワーゼフ ケニス 東京硝子器械 レオナ アズワン ケニス 東京硝子器械
                      通常価格 9,909円 33,527円 43,490円 9,552円 10,534円 16,249円 55,125円 17,800円 16,723円 25,402円
                      通常出荷日 4日目   8日目   11日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   10日目  
                      商品タイプ ラボジャッキ ラボジャッキ - ラボジャッキ - - - - ラボジャッキ ラボジャッキ
                      耐荷重(kg) 静止:60 - - - - - - - 25 -
                      内容量 1台 - - - - - - - - -

                      アルミ合金ラボジャッキのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      サンプルの高さ調整用
                      評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                      サイズとストロークが求めていたものに近く、価格も安価で購入できたため、また似たような用途があれば購入したい。思ったよりはがたつきも少なかった。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-346-0435
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      伸縮範囲
                      (mm)
                      間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      板厚
                      (mm)
                      内容量

                      9,909円

                      ( 10,900円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      60~27015015060~270天板厚:2.5-

                      ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました