(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄層クロマトグラフィーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-306-0350
薄層クロマトグラフィーセット ハクソウクロマトグラフィーセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
361,000円 337,787円
税込単価
397,100円 371,566円

プレート寸法200×200mm、200×50mm、200×100mm用の薄層ク...

詳細情報を確認する

型番

3-306-0350 解除

Loading...

型番セット内容
3-306-03509点
3-306-03608点
商品情報を表示

3-306-0350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-306-0350

3-306-0350

プレート:200
1個

1個

361,000円

337,787

( 371,566円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレート寸法200×200mm、200×50mm、200×100mm用の薄層クロマトグラフィーセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薄層クロマトグラフィーセットの型番3-306-0350のページです。
型番3-306-0350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄層クロマトグラフィーセット

薄層クロマトグラフィーセット

    メンブレンフィルターシステム

    メンブレンフィルターシステム

      吸収加圧ポンプ

      吸収加圧ポンプ

        シリンジフィルター 高耐圧タイプ

        シリンジフィルター 高耐圧タイプ

          PTFEメンブレンフィルタ

          PTFEメンブレンフィルタ

            メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス
            通常価格 181,450円 26,211円 208,550円 9,900円 22,026円
            通常出荷日 8日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
            商品タイプ クロマトグラフィ関連品 - - - -
            内容量 1個 - - - -

            薄層クロマトグラフィーセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-306-0360
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            内容量

            181,450円

            ( 199,595円 )
            1個 あり

            8日目

            プレート:100-

            クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました