(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーエバポレーター 電動リフト付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリーエバポレーター 電動リフト付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
199,000円
税込単価
218,900円

【特長】・スイッチで操作可能な電動リフト付・電動リフトを標準で備えた、操作性の...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0829 解除

Loading...

型番3-331-0829
モーターDCブラシレスモーター(回転用)
リフト機能電動リフト
安全機能手動設定下限リミット モーター過負荷
重量約14.1kg(ガラス・バス部分除く)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ガラスセット
ウォーターバス
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-331-0829

3-331-0829

-
-
1個

1個

199,000( 218,900円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチで操作可能な電動リフト付・電動リフトを標準で備えた、操作性の良いベーシックタイプのロータリーエバポレーターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエバポレーター 電動リフト付の型番3-331-0829のページです。
型番3-331-0829に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーエバポレーター 電動リフト付

ロータリーエバポレーター 電動リフト付

    メンブレンフィルターシステム

    メンブレンフィルターシステム

      電磁弁ユニット

      電磁弁ユニット

        小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

        小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

          メーカー ケニス アズワン ケニス オーハウス
          通常価格 199,000円 26,211円 24,000円 46,778円
          通常出荷日 7日目   1日目~   6日目~   1日目  
          商品タイプ エバポレーター - - -
          サイズ(mm) ガラスセットA装着時:828×400×586mm(リフトアップ時:716mm) ガラスセットB装着時:643×400×727mm(リフトアップ時:857mm) - - -
          電源 AC100~240V 1.5A(ウォーターバス・オイルバス除く) - - -
          回転数(rpm) 20~250 ボリューム式(デジタル表示) - - -
          内容量 1個 - - -

          ロータリーエバポレーター 電動リフト付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました