(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-306-0100
プラスチックホルダー【1~6個入り】 プラスチックホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,293円
税込単価
11,322円

【特長】・金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。

詳細情報を確認する

型番

3-306-0100 解除

Loading...

型番プレフィルタサイズ有効ろ過面積最高使用圧力(25℃)(MPa)最高使用温度IN/OUTの形状/ININ/OUTの形状/OUT
3-306-010021mmφ3.5cm20.2980℃メス型ルアーロックオス型ルアースリップ
3-306-010142mmφ13.5cm20.49メス型ルアースリップおよび1/4"NPTメス型ルアースリップおよび1/4"NPT
3-306-0102-13.5cm2-オープンフェースメス型ルアースリップおよび1/4"NPT
3-306-010321mmφ3.5cm20.29121℃メス型ルアーロックオス型ルアースリップ
3-306-010442mmφ13.5cm20.291/4"(外径6.35mm)チューブ継手、1/4"NPT1/4"(外径6.35mm)チューブ継手、1/4"NPT
商品情報を表示

3-306-0100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
フィルタ直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-306-0100

3-306-0100

本体/PP(ポリプロピレン) O-リング/シリコーン
25φ
1セット(6個)

1パック

6個入り

10,293( 11,322円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックホルダーの型番3-306-0100のページです。
型番3-306-0100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックホルダー

プラスチックホルダー

    ポリプロピレンネットフィルタ

    ポリプロピレンネットフィルタ

      吸収加圧ポンプ

      吸収加圧ポンプ

        アズワン マニフォールド

        アズワン マニフォールド

          マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

          マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

            フロリナートメンブレンフィルタ

            フロリナートメンブレンフィルタ

              PVDFシリンジフィルター

              PVDFシリンジフィルター

                ナイロンネットフィルタ

                ナイロンネットフィルタ

                  メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

                  メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

                    メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アドバンテック東洋 ケニス 東京硝子器械 ケニス アドバンテック東洋
                    通常価格 6,210円 80,262円 208,550円 117,011円 113,430円 99,494円 9,765円 19,900円 20,290円
                    通常出荷日 8日目~   5日目   5日目   8日目~   8日目~   5日目   6日目~   4日目   1日目~  
                    商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - - - - - - - メンブレンフィルター

                    プラスチックホルダーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-306-0101
                    3-306-0102
                    3-306-0103
                    3-306-0104
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    材質 フィルタ直径
                    (mm)
                    内容量

                    6,210円

                    ( 6,831円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    本体/PP(ポリプロピレン) O-リング/シリコーン47φ1個

                    6,210円

                    ( 6,831円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    本体/PP(ポリプロピレン) O-リング/PTFE、シリコーン47φ1個

                    13,811円

                    ( 15,192円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    本体/PFA(ふっ素樹脂) O-リング/パーフロロエラストマー25φ1個

                    41,284円

                    ( 45,412円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    本体/PFA(ふっ素樹脂)、PEEK O-リング/パーフロロエラストマー47φ1個

                    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました