(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビバコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0731
ビバコン【25~100個入り】 ビバコン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

【特長】・超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。・微量なDNAやタンパクを最小限の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ビバコン

型番

3-361-0731 解除

Loading...

型番Dead Stopチューブサイズ最終濃縮液量最大試料量材質/F容器材質/遠心管材質/膜残液量推奨遠心力(xg)推奨遠心力(xg)/
DNA
推奨遠心力(xg)/
タンパク
分画分子量有効ろ過面積
3-361-07305μL
(40°固定式アングルロータ使用時)
1.5mLマイクロチューブ5μL(40°fix)0.5mLポリカーボネートポリプロピレンハイドロザルト5μL-750014000(MWCO)20000.32cm2
3-361-0731
3-361-0732(MWCO)10000
3-361-0733
3-361-07345000(MWCO)30000
3-361-0735
3-361-0736(MWCO)50000
3-361-0737
3-361-073830008000(MWCO)100000
3-361-0739
3-361-0740酢酸セルロース25005000(MWCO)125000
3-361-0741
3-361-075055μL
(25°固定式アングルロータ使用時)
15mLコニカルチューブ55μL(25°fix)2.0mLポリカーボネートポリプロピレンハイドロザルト10μL7500--(MWCO)20000.95cm2
3-361-0751
3-361-07525000(MWCO)10000
3-361-0753
3-361-07542500(MWCO)30000
3-361-0755
3-361-0756(MWCO)50000
3-361-0757
3-361-0758(MWCO)100000
3-361-0759
3-361-0760酢酸セルロース(MWCO)125000
3-361-0761
商品情報を表示

3-361-0731 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応dsDNA(BPCO)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-361-0731

3-361-0731

>10bp
1セット(100個)

1パック

100個入り

48,000( 52,800円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。
・微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。
・濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビバコンの型番3-361-0731のページです。
型番3-361-0731に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビバコン

ビバコン

    超低吸着 遠心式ろ過ユニット

    超低吸着 遠心式ろ過ユニット

      超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

      超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

        東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

        東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

          PPシリンジフィルター 13/25mm

          PPシリンジフィルター 13/25mm

            メーカー ケニス ザルトリウス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 17,250円 18,600円 18,600円 32,641円 9,765円
            通常出荷日 9日目~   1日目~   1日目~   8日目   6日目~  
            商品タイプ その他 - - - -
            詳細タイプ ビバコン - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            3-361-0730
            3-361-0732
            3-361-0733
            3-361-0734
            3-361-0735
            3-361-0736
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            適応dsDNA(BPCO) 内容量

            17,250円

            ( 18,975円 )

            25個入り

            1パック あり

            9日目

            >10bp1セット(25個)

            17,250円

            ( 18,975円 )

            25個入り

            1パック あり

            9日目

            >30bp1セット(25個)

            48,000円

            ( 52,800円 )

            100個入り

            1パック あり

            18日目

            >30bp1セット(100個)

            17,250円

            ( 18,975円 )

            25個入り

            1パック あり

            9日目

            >50bp1セット(25個)

            48,000円

            ( 52,800円 )

            100個入り

            1パック あり

            11日目

            >50bp1セット(100個)

            17,250円

            ( 18,975円 )

            25個入り

            1パック あり

            9日目

            >300bp1セット(25個)

            抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました