(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルロースアセテートメンブレンフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0621
セルロースアセテートメンブレンフィルタ【25個入り】 セルロースアセテートメンブレンフィルタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,601円
税込単価
28,161円

【特長】・タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタ...

詳細情報を確認する

型番

3-361-0621 解除

Loading...

型番表面包装
3-361-0620無地100枚/箱
3-361-0621
3-361-0622
3-361-0625
3-361-0626
3-361-0627
3-361-0629
3-361-0630
3-361-0631
3-361-0635
3-361-0636
商品情報を表示

3-361-0621 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0621

0.2
142φ
1セット(100枚)

1パック

25個入り

25,601( 28,161円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セルロースアセテートメンブレンフィルタの型番3-361-0621のページです。
型番3-361-0621に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルロースアセテートメンブレンフィルタ

セルロースアセテートメンブレンフィルタ

    定性濾紙

    定性濾紙

      メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

      メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

        メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

        メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

          セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地

          セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地

            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス
            通常価格 13,098円 1,010円 11,252円 18,454円 14,171円
            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~  
            商品タイプ メンブレンフィルター - メンブレンフィルター - メンブレンフィルター
            - - - 白色
            内容量 1セット(100枚) - - - 100枚/箱

            セルロースアセテートメンブレンフィルタのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-361-0620
            3-361-0622
            3-361-0625
            3-361-0626
            3-361-0627
            3-361-0629
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            孔径
            (μm)
            直径
            (mm)
            内容量

            14,678円

            ( 16,146円 )

            25個入り

            1パック あり

            8日目

            0.290φ-

            58,683円

            ( 64,551円 )

            25個入り

            1パック あり

            8日目

            0.2293φ-

            13,098円

            ( 14,408円 )

            25個入り

            1パック あり

            4日目

            0.4590φ-

            22,848円

            ( 25,133円 )

            25個入り

            1パック あり

            4日目

            0.45142φ-

            58,683円

            ( 64,551円 )

            25個入り

            1パック あり

            8日目

            0.45293φ-

            14,678円

            ( 16,146円 )

            25個入り

            1パック あり

            8日目

            0.890φ-

            メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました