(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラスファイバーフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラスファイバーフィルタ【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,777円
税込単価
32,755円

【特長】・ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。50...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    グラスファイバーフィルタ

型番

3-306-0213 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
網目(μm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-306-0213

47φ
AP40 1.0
1セット(500枚)

1パック

500個入り

29,777( 32,755円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。
・ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラスファイバーフィルタの型番3-306-0213のページです。
型番3-306-0213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラスファイバーフィルタ

グラスファイバーフィルタ

    ワットマン バキュガード150 6722-1001 1入

    ワットマン バキュガード150 6722-1001 1入

      メーカー ケニス 三商
      通常価格 29,777円 34,428円
      通常出荷日 5日目   3日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ グラスファイバーフィルタ -

      グラスファイバーフィルタのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました