(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイソポア・メンブレンフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイソポア・メンブレンフィルタ【30~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,368円 ~ 96,919円
税込価格
26,805円 ~ 106,611円

【特長】・フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。・特に...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番タンパク吸着率メンブレンの厚み色・表面耐熱温度滅菌方法
3-306-01613μg/cm27~22μm白色・無地140℃高圧蒸気滅菌
3-306-0162
3-306-0163
3-306-0164
3-306-0165
3-306-0166
3-306-0167
3-306-0168
3-306-0170
3-306-0171
商品情報を表示

型番リスト

型番
孔径(μm)
直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
37φ
1セット(100枚)

1パック

100個入り

28,489( 31,338円 )

25日目

0.4
90φ
1セット(30枚)

1パック

30個入り

38,277( 42,105円 )

5日目

0.4
142φ
1セット(50枚)

1パック

50個入り

81,893( 90,082円 )

5日目

0.8
37φ
1セット(100枚)

1パック

100個入り

28,489( 31,338円 )

5日目

0.8
142φ
1セット(50枚)

1パック

50個入り

96,919( 106,611円 )

5日目

2
25φ
1セット(100枚)

1パック

100個入り

25,313( 27,844円 )

5日目

2
47φ
1セット(100枚)

1パック

100個入り

35,530( 39,083円 )

5日目

5
142φ
1セット(50枚)

1パック

50個入り

66,010( 72,611円 )

5日目

8
25φ
1セット(100枚)

1パック

100個入り

24,368( 26,805円 )

5日目

8
47φ
1セット(100枚)

1パック

100個入り

36,750( 40,425円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。
・特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイソポア・メンブレンフィルタ

アイソポア・メンブレンフィルタ

    オムニポア メンブレンフィルター

    オムニポア メンブレンフィルター

      アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入

      アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入

        アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

        アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

          メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

          メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)

            メーカー ケニス メルク アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アズワン
            通常価格 24,368円 10,200円 32,358円 32,358円 18,454円
            通常出荷日 5日目~   5日目~   6日目   6日目~   1日目  
            商品タイプ メンブレンフィルター メンブレンフィルター - - -
            材質 PC(ポリカーボネート) - - - -

            アイソポア・メンブレンフィルタのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました