(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEメンブレンフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0654
PTFEメンブレンフィルタ【10~25個入り】 PTFEメンブレンフィルタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,010円
税込単価
53,911円

【特長】・耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に使用できます。

詳細情報を確認する

型番

3-361-0654 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-361-0654 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0654

1
142φ
1セット(100枚)

1パック

25個入り

49,010( 53,911円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEメンブレンフィルタの型番3-361-0654のページです。
型番3-361-0654に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEメンブレンフィルタ

PTFEメンブレンフィルタ

    PTFEシリンジフィルター 13/25mm

    PTFEシリンジフィルター 13/25mm

      PVDFシリンジフィルター

      PVDFシリンジフィルター

        フロリナートメンブレンフィルタ

        フロリナートメンブレンフィルタ

          親水性PTFEメンブレンフィルタ

          親水性PTFEメンブレンフィルタ

            デュラポアメンブレンフィルタ

            デュラポアメンブレンフィルタ

              オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700

              オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700

                オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JVWP04700

                オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JVWP04700

                  ナイロンネットフィルタ

                  ナイロンネットフィルタ

                    メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 22,026円 8,498円 9,765円 99,494円 19,276円 36,560円 15,200円 18,300円 19,900円
                    通常出荷日 4日目~   2日目~   6日目~   5日目   4日目~   5日目   4日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ メンブレンフィルター シリンジフィルター シリンジフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター - - -
                    白 (表面: 無地) - - - 白 (表面: 無地) - - - -
                    内容量 1セット(100枚) - - 1セット(50枚) 1セット(100枚) 1セット(50枚) - - -

                    PTFEメンブレンフィルタのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-361-0651
                    3-361-0652
                    3-361-0653
                    3-361-0655
                    3-361-0656
                    3-361-0659
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    孔径
                    (μm)
                    直径
                    (mm)
                    内容量

                    49,010円

                    ( 53,911円 )

                    25個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    3142φ-

                    44,677円

                    ( 49,145円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    3293φ-

                    24,680円

                    ( 27,148円 )

                    25個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    190φ-

                    44,677円

                    ( 49,145円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    1293φ-

                    24,680円

                    ( 27,148円 )

                    25個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    0.890φ-

                    24,680円

                    ( 27,148円 )

                    25個入り

                    1パック -

                    4日目

                    0.590φ-

                    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました