(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄機 マニュアル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄機 マニュアル式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
689,700円
税込単価
758,670円

【特長】・《電波法型式指定取得済》・マニュアル式のスタンダードな大型超音波洗浄...

詳細情報を確認する

型番

3-328-0030 解除

Loading...

型番3-328-00303-328-00323-328-0033
タイマー設定最大99分
(1分刻みで設定)
材質洗浄槽:SUS304
本体:SUS430
洗浄槽350×400×300mm750×400×300mm1000×400×300mm
大きさ450×560×811mm900×560×811mm1150×560×819mm
電源AC100V 50/60HzAC200V(単相) 50/60Hz
排水方式手動排水バルブ式
付属スノコ(SUS304)
洗浄カゴ(SUS304)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-328-0030

3-328-0030

(強)480 (弱)240
35
約43
1台

1個

689,700( 758,670円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・《電波法型式指定取得済》・マニュアル式のスタンダードな大型超音波洗浄器です
・独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました
・大型の手動コックによりすばやく排水できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄機 マニュアル式の型番3-328-0030のページです。
型番3-328-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄機 マニュアル式

超音波洗浄機 マニュアル式

    超音波洗浄装置

    超音波洗浄装置

      超音波洗浄器用バスケット

      超音波洗浄器用バスケット

        ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

        ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

          Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付

          Kartell S.p.A 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付

            超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

            超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

              メーカー ケニス シャープ アズワン アズワン Kartell S.p.A. 東京硝子器械
              通常価格 689,700円 443,478円 8,900円 28,819円 27,342円 34,394円
              通常出荷日 11日目~   11日目   1日目   8日目~   3日目   9日目~  
              商品タイプ 超音波清浄機 - 超音波清浄機 超音波清浄機 洗浄機 超音波清浄機
              用途 大型 - 器具 その他 ピペット 卓上型
              発振周波数(kHz) 38 - - - - -
              内容量 1台 - - - - -

              超音波洗浄機 マニュアル式のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-328-0032
              3-328-0033
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              高周波入出力
              (W)
              槽容量
              (L)
              質量
              (kg)
              内容量

              1,100,000円

              ( 1,210,000円 )
              1個 あり

              11日目

              (強)960 (弱)64075約68-

              1,584,000円

              ( 1,742,400円 )
              1個 あり

              18日目

              (強)1440 (弱)960100約103-

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました