(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンゴムシート(片面粘着加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-344-0866
シリコンゴムシート(片面粘着加工) シリコンゴムシート(カタメンネンチャクカコウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,765円
税込単価
19,542円

【特長】・非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(mm):
    500
  • 詳細タイプ:
    シリコンゴムシート(片面粘着加工)
  • 詳細材質:
    シリコンゴム
  • 内容量:
    1枚

型番

3-344-0866 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質長さ厚さ詳細タイプ詳細材質内容量
3-344-0866シート【その他】その他500mm500mm1mmシリコンゴムシート(片面粘着加工)シリコンゴム1枚
3-344-0867シート【その他】その他500mm500mm1.5mmシリコンゴムシート(片面粘着加工)シリコンゴム1枚
3-344-0868シート【その他】その他500mm500mm2mmシリコンゴムシート(片面粘着加工)シリコンゴム1枚
3-344-0869シート【その他】その他500mm500mm3mmシリコンゴムシート(片面粘着加工)シリコンゴム1枚
3-344-0876シート【その他】その他500mm500mm4mmシリコンゴムシート(片面粘着加工)シリコンゴム1枚
3-344-0877シート【その他】その他500mm500mm5mmシリコンゴムシート(片面粘着加工)シリコンゴム1枚
商品情報を表示

3-344-0866 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-344-0866

1
1枚

1個

17,765( 19,542円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです
・粘着剤はアクリル系です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴムシート(片面粘着加工)の型番3-344-0866のページです。
型番3-344-0866に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンゴムシート(片面粘着加工)

シリコンゴムシート(片面粘着加工)

    マグネタッキー(マグネットシート)

    マグネタッキー(マグネットシート)

      EPDMスポンジシート

      EPDMスポンジシート

        FEP粘着シート NRシリーズ

        FEP粘着シート NRシリーズ

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

            溶解用金属材料(Gd)

            溶解用金属材料(Gd)

              極薄シリコンシート SC50シリーズ

              極薄シリコンシート SC50シリーズ

                合成ゴムシート

                合成ゴムシート

                  ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)

                  ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)

                    ゴムシート板材(天然ゴム)

                    ゴムシート板材(天然ゴム)

                      黒天然ゴム板

                      黒天然ゴム板

                        メーカー ケニス アズワン アズワン フロンケミカル ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 17,765円 12,100円 9,310円 61,000円 5,432円 31,224円 15,924円 860円 1,379円 2,650円 3,934円
                        通常出荷日 9日目~   8日目~   10日目   7日目   9日目   12日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目~  
                        商品タイプ シート テープ シート - - 素材 - シート - - 素材
                        材質 【その他】その他 - 【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体) 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【その他】その他 - 【ゴム】合成ゴム 【ゴム】軟質クロロプレンゴム 【ゴム】天然ゴム 【ゴム】天然ゴム
                        幅(mm) 500 100 - 1130 - 3~4 - - - - 1000
                        長さ(mm) 500 - - 1000 - - - - - - -
                        詳細タイプ シリコンゴムシート(片面粘着加工) - - - - - - - - - -

                        シリコンゴムシート(片面粘着加工)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-344-0867
                        3-344-0868
                        3-344-0869
                        3-344-0876
                        3-344-0877
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        厚さ
                        (mm)
                        内容量

                        18,810円

                        ( 20,691円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        1.5-

                        20,710円

                        ( 22,781円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        2-

                        23,750円

                        ( 26,125円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        3-

                        28,500円

                        ( 31,350円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        4-

                        33,250円

                        ( 36,575円 )
                        1個 あり

                        18日目

                        5-

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました