(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生体溶解性セラミックファイバーブランケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

生体溶解性セラミックファイバーブランケット

通常価格(税別)
3,611円 ~ 19,950円
税込価格
3,972円 ~ 21,945円

【特長】・生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 詳細タイプ:
    生体溶解性セラミックファイバーブランケット
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番形状大きさ温度グレード
3-722-0251シート状600×1,200×6mm1,100℃
3-722-0252600×1,200×12.5mm
3-722-0253600×1,200×25mm
3-722-0254600×1,200×50mm
3-722-0255ロール状600×7,200×6mm
3-722-0256600×7,200×12.5mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600×1200×12.5
1枚

1個

3,611( 3,972円 )

4日目

600×1200×25
1枚

1個

5,890( 6,479円 )

4日目

600×1200×50
1枚

1個

11,576( 12,734円 )

9日目

600×7200×6
1枚

1個

13,775( 15,153円 )

7日目

600×7200×12.5
1枚

1個

19,950( 21,945円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です
・高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生体溶解性セラミックファイバーブランケット

生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    生体溶解性セラミックファイバーボード

    生体溶解性セラミックファイバーボード

      高温用耐火繊維 (イソウール(R))

      高温用耐火繊維 (イソウール(R))

        アルミナクロス 長さ1000mm

        アルミナクロス 長さ1000mm

          高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

          高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

            EPDMスポンジシート

            EPDMスポンジシート

              フロログラスシート

              フロログラスシート

                PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                  PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                  PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                    金属多孔質体 (チタン) Ti-MFシリーズ

                    金属多孔質体 (チタン) Ti-MFシリーズ

                      耐火クロス YS-TCシリーズ

                      耐火クロス YS-TCシリーズ

                        極薄シリコンシート SC50シリーズ

                        極薄シリコンシート SC50シリーズ

                          ふっ素樹脂コードシールガスケット KS-6000シリーズ

                          ふっ素樹脂コードシールガスケット KS-6000シリーズ

                            メーカー ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,611円 23,150円 11,500円 66,824円 11,000円 9,310円 1,980円 6,194円 30,711円 23,816円 9,847円 15,924円 6,400円
                            通常出荷日 4日目~   8日目~   12日目~   6日目~   1日目   10日目   1日目   10日目~   10日目~   19日目~   8日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ シート シート - 素材 シート シート シート - 素材 素材 シート - -
                            詳細タイプ 生体溶解性セラミックファイバーブランケット 生体溶解性セラミックファイバーボード - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 - - - - - - - - - - -

                            生体溶解性セラミックファイバーブランケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました