(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ATビーカー挟み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ATビーカー挟み

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

ステンレス製のATビーカー挟み(トング)300ml(内容量1個)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トング
  • 長さ(mm):
    300
  • 材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1個

型番

3-345-0690 解除

Loading...

型番適合ビーカー
3-345-0690100~1000mL
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-345-0690

1個

1個

19,000( 20,900円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のATビーカー挟み(トング)300ml(内容量1個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ATビーカー挟みの型番3-345-0690のページです。
型番3-345-0690に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATビーカー挟み

ATビーカー挟み

    サンプル検出スパーテル HS-320

    サンプル検出スパーテル HS-320

      PTFEメンブランフィルム

      PTFEメンブランフィルム

        PCTFEスプーン 180mm

        PCTFEスプーン 180mm

          局所加熱用小型プリヒーター

          局所加熱用小型プリヒーター

            メーカー ケニス コクゴ アズワン コクゴ アズワン
            通常価格 19,000円 7,800円 44,670円 2,907円 39,717円
            通常出荷日 6日目   7日目   1日目~   5日目   26日目  
            商品タイプ トング - - - その他
            長さ(mm) 300 - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            内容量 1個 - - - -

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました