(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口試験管(丸底・スピッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-341-0135
ねじ口試験管(丸底・スピッチ)【100個入り】 ネジグチシケンカン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,050円
税込単価
19,855円

【特長】・メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているの...

詳細情報を確認する

型番

3-341-0135 解除

Loading...

型番底形状
3-341-0135丸底
3-341-0136スピッチ
商品情報を表示

3-341-0135 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-341-0135

12
1セット(100本)

1パック

100個入り

18,050( 19,855円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液もれもありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口試験管(丸底・スピッチ)の型番3-341-0135のページです。
型番3-341-0135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口試験管(丸底・スピッチ)

ねじ口試験管(丸底・スピッチ)

    ねじ口試験管 N-18

    ねじ口試験管 N-18

      スクリューキャップ 試験管・チューブ

      スクリューキャップ 試験管・チューブ

        ねじ口試験管 N-16

        ねじ口試験管 N-16

          ねじ口試験管 NN-13

          ねじ口試験管 NN-13

            目盛付試験管(ネジ口)容量20ml

            目盛付試験管(ネジ口)容量20ml

              共栓試験管 目盛なし

              共栓試験管 目盛なし

                沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

                沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

                  東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

                  東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

                    ステンレス製試験管立て

                    ステンレス製試験管立て

                      ねじ口試験管 褐色 本体

                      ねじ口試験管 褐色 本体

                        ホールねじ口試験管

                        ホールねじ口試験管

                          メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス マルエム アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 三和化研工業 アズワン マルエム
                          通常価格 18,050円 12,610円 24,768円 9,991円 14,938円 14,123円 14,587円 11,618円 24,612円 2,400円 13,649円 10,438円
                          通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   1日目   1日目~   6日目~   3日目   1日目   9日目   1日目~  
                          商品タイプ 試験管・チューブ - 試験管・チューブ - - 試験管・チューブ 試験管・チューブ - 試験管・チューブ 試験管立て 試験管・チューブ 試験管・チューブ
                          外径(mm) φ16.5 - - - - 18 - - - - 16.5 -
                          材質 硼珪酸ガラス - その他 - - 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス - PP ステンレス 硼珪酸ガラス -
                          全長(mm) 105 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1セット(100本) - - - - - - - - - - -

                          ねじ口試験管(丸底・スピッチ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-341-0136
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (mL)
                          内容量

                          21,850円

                          ( 24,035円 )

                          100個入り

                          1パック あり

                          6日目

                          10-

                          試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました