(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミーチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-341-0201
エコノミーチューブ【400~2,000個入り】 エコノミーチューブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

【特長】容量が4~12mLで全長が75~150mmのエコノミーチューブです。

詳細情報を確認する

型番

3-341-0201 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質容量全長
3-341-0197試験管・チューブPP4mL75mm
3-341-0198試験管・チューブPP6mL75mm
3-341-0199試験管・チューブPP10mL100mm
3-341-0200試験管・チューブPP15mL100mm
3-341-0201試験管・チューブPP20mL125mm
3-341-0202試験管・チューブPP30mL150mm
3-341-0203試験管・チューブPP12mL100mm
商品情報を表示

3-341-0201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
全長(mm)
胴径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-341-0201

20
125
16φ
1セット(600本)

1パック

600個入り

17,100( 18,810円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
容量が4~12mLで全長が75~150mmのエコノミーチューブです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコノミーチューブの型番3-341-0201のページです。
型番3-341-0201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミーチューブ

エコノミーチューブ

    セントチューブ

    セントチューブ

      エコノミーチューブ

      エコノミーチューブ

        TPXチューブ 本体

        TPXチューブ 本体

          NMRサンプルチューブ

          NMRサンプルチューブ

            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス
            通常価格 14,440円 13,793円 14,187円 8,776円 12,936円
            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   15日目~   7日目  
            商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ - 試験管・チューブ
            材質 PP 硼珪酸ガラス PP - -

            エコノミーチューブのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-341-0197
            3-341-0198
            3-341-0199
            3-341-0200
            3-341-0202
            3-341-0203
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (mL)
            全長
            (mm)
            胴径
            (mm)
            内容量

            39,900円

            ( 43,890円 )

            2,000個入り

            1パック あり

            6日目

            47510φ1セット(2000本)

            32,775円

            ( 36,053円 )

            1,500個入り

            1パック あり

            6日目

            67512φ1セット(1500本)

            27,360円

            ( 30,096円 )

            1,200個入り

            1パック あり

            6日目

            1010013φ1セット(1200本)

            20,520円

            ( 22,572円 )

            800個入り

            1パック あり

            6日目

            1510016φ1セット(800本)

            14,440円

            ( 15,884円 )

            400個入り

            1パック あり

            6日目

            3015018φ1セット(400本)

            19,153円

            ( 21,068円 )

            800個入り

            1パック あり

            6日目

            1210016φ1セット(800本)

            試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました