(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0813
ステンレス加圧タンク ステンレスカアツタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,700円 94,224円
税込単価
110,770円 103,646円

【特長】・内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。・材料を直接...

詳細情報を確認する

型番

3-342-0813 解除

Loading...

型番ねじ穴使用圧力
3-342-0812Rc1/4×2 Rc1/8×1最大0.49MPa
3-342-0813
3-342-0814
商品情報を表示

3-342-0813 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0813

2.5L
外径:150φ、高さ:285
1個

1個

100,700円

94,224

( 103,646円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。
・材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンクの型番3-342-0813のページです。
型番3-342-0813に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク

ステンレス加圧タンク

    軽量型ステンレス加圧タンク

    軽量型ステンレス加圧タンク

      ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

      ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

        投入用ホッパー THTシリーズ

        投入用ホッパー THTシリーズ

          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

            容器引っかけ型ステンレスカゴ

            容器引っかけ型ステンレスカゴ

              ステンレスドラム缶容器

              ステンレスドラム缶容器

                ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

                ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

                  CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ

                  CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ

                    ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

                    ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

                      メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ユニコントロールズ アズワン アズワン
                      通常価格 96,900円 39,304円 34,000円 34,164円 17,500円 53,691円 70,128円 126,288円 23,360円 88,350円
                      通常出荷日 14日目   14日目   1日目~   10日目~   8日目   19日目   9日目   10日目   8日目   10日目  
                      商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - - - 真空・加圧容器 - 真空・加圧容器
                      材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - ステンレス - ステンレス
                      詳細タイプ 材質:本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 材質:本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR - - - - - - - -
                      内容量 1個 1個 - - - - - - - -

                      ステンレス加圧タンクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-342-0812
                      3-342-0814
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量 サイズ
                      (mm)
                      内容量

                      96,900円

                      ( 106,590円 )
                      1個 あり

                      14日目

                      1.8L外径:134φ、高さ:270-

                      112,100円

                      ( 123,310円 )
                      1個 あり

                      14日目

                      3.4L外径:175φ、高さ:270-

                      加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました