(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量型ステンレス加圧タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0806
軽量型ステンレス加圧タンク ケイリョウガタステンレスカアツタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,304円
税込単価
43,234円

【特長】・低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です・加圧時に蓋を開けることができ...

詳細情報を確認する

型番

3-342-0806 解除

Loading...

型番アウトポート加圧ポート使用圧力
3-342-0806Rc1/4Rc1/4最大0.49MPa
3-342-0807
3-342-0808
3-342-0809
3-342-0810
3-342-0811
 
商品情報を表示

3-342-0806 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0806

5L
外径:228φ、高さ:215
1個

1個

39,304( 43,234円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量型ステンレス加圧タンクの型番3-342-0806のページです。
型番3-342-0806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量型ステンレス加圧タンク

軽量型ステンレス加圧タンク

    ステンレス加圧タンク

    ステンレス加圧タンク

      軽量型ステンレス加圧容器

      軽量型ステンレス加圧容器

        軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

        軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

          ステンレス丸型タンク ストック蓋付

          ステンレス丸型タンク ストック蓋付

            容器引っかけ型ステンレスカゴ

            容器引っかけ型ステンレスカゴ

              密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-33 A型EPDMパッキン付 25L

              密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-33 A型EPDMパッキン付 25L

                ステンレスボトル 容量 0.2L~1L

                ステンレスボトル 容量 0.2L~1L

                  メーカー ケニス ケニス ユニコントロールズ アズワン 三商 アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 39,304円 96,900円 52,909円 52,594円 42,967円 53,691円 25,092円 25,422円
                  通常出荷日 14日目   14日目   1日目~   1日目~   12日目   19日目   19日目   1日目  
                  商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - - -
                  材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - -
                  詳細タイプ 材質:本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 材質:本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR - - - - - -
                  内容量 1個 1個 - - - - - -

                  軽量型ステンレス加圧タンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-342-0807
                  3-342-0808
                  3-342-0809
                  3-342-0810
                  3-342-0811
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量 サイズ
                  (mm)
                  内容量

                  42,407円

                  ( 46,648円 )
                  1個 あり

                  14日目

                  10L外径:228φ、高さ:365-

                  48,613円

                  ( 53,474円 )
                  1個 あり

                  14日目

                  18L外径:228φ、高さ:550-

                  50,681円

                  ( 55,749円 )
                  1個 あり

                  14日目

                  20L外径:228φ、高さ:600-

                  102,397円

                  ( 112,637円 )
                  1個 あり

                  14日目

                  24L外径:315φ、高さ:433-

                  109,637円

                  ( 120,601円 )
                  1個 あり

                  14日目

                  39L外径:315φ、高さ:607-

                  加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました