(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)【100~200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,540円 ~ 19,665円
税込価格
17,094円 ~ 21,632円

【特長】・エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくて...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番材質目盛(mL)
3-131-0867本体/HDPE 蓋/PP 目盛入10
3-131-086825
3-131-086950
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
1セット(200本)

1パック

200個入り

15,540( 17,094円 )

8日目

0.25
1セット(200本)

1パック

200個入り

19,212( 21,133円 )

8日目

0.5
1セット(100本)

1パック

100個入り

19,665( 21,632円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。
・パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    PETスクリューバイアル

    PETスクリューバイアル

      PFA広口瓶(中栓付き)

      PFA広口瓶(中栓付き)

        JPボトル(PP広口瓶 透明)

        JPボトル(PP広口瓶 透明)

          ポリ細口瓶(PE 中栓付)

          ポリ細口瓶(PE 中栓付)

            PFA ビーカー 手付き 1000ml

            PFA ビーカー 手付き 1000ml

              メーカー ケニス ニッコー サンプラテック ケニス ケニス 三商
              通常価格 15,540円 2,660円 8,337円 14,656円 12,200円 24,000円
              通常出荷日 8日目   1日目   9日目~   8日目   6日目   10日目  
              商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 -
              形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 -

              Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました