(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-340-0246
活栓付丸型PPボトル(カーボーイ) カッセンツキマルガタPPボトル(カーボーイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,345円
税込単価
36,680円

【特長】・表示は5L単位、目盛りは1L単位です。・一体成型のハンドルと活栓取付...

詳細情報を確認する

型番

3-340-0246 解除

Loading...

型番材質
3-340-0245本体/PP 蓋・活栓/PP
ガスケット/TPE アダプタ/HDPE
3-340-0246
3-340-0247
商品情報を表示

3-340-0246 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0246

20
胴径:286φ、全高:528、口内径:64
1本

1個

33,345( 36,680円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示は5L単位、目盛りは1L単位です。
・一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。
・耐薬品性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)の型番3-340-0246のページです。
型番3-340-0246に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)

活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)

    丸型LDPEボトル(カーボーイ)

    丸型LDPEボトル(カーボーイ)

      Nalgene大型透明丸型瓶 2251-0020/2251-0050

      Nalgene大型透明丸型瓶 2251-0020/2251-0050

        ハンドル付きビーカー PFA 1L

        ハンドル付きビーカー PFA 1L

          A点眼容器セット品

          A点眼容器セット品

            ハンドル付きビーカー PFA 3L

            ハンドル付きビーカー PFA 3L

              スチロールねじ瓶 容量 5~135ml

              スチロールねじ瓶 容量 5~135ml

                メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 26,790円 11,100円 31,893円 37,963円 2,622円 51,679円 5,600円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - - - PS(スチロール)製容器
                形状 丸型 丸型 丸型 - - - 丸型
                内容量 1本 1本 - - - - -

                活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-340-0245
                3-340-0247
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                サイズ
                (mm)
                内容量

                26,790円

                ( 29,469円 )
                1個 あり

                6日目

                10胴径:250φ、全高:389、口内径:64-

                58,615円

                ( 64,477円 )
                1個 あり

                6日目

                50胴径:379φ、全高:678、口内径:64-

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました